TMUXRTJ-RRQEVM

TMUXRTJ-RRQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUXRTJ-RRQEVM permite la rápida creación de prototipos y la caracterización de CC de la línea de productos TMUX de TI que utilizan encapsulados RTJ o RRQ (QFN) de 20 pines y está preparado para funcionar a alta tensión.

Funciones
  • Configuración rápida de prototipos y pruebas para dispositivos TMUX en encapsulado RTJ o RRQ
  • Conexiones seleccionables a VSS, GND o flotador para almohadilla térmica.
  • Conexiones seleccionables a VDD, VSS o GND para cada entrada de señal mediante derivación de 2.54 mm
  • Huellas para resistencias de subida/bajada y en serie para cada entrada de señal
  • Tamaño de los condensadores de desacoplamiento para cada entrada
  • Conexión de la fuente de alimentación del bloque de terminales

  • Derivaciones de 2.54 mm para selección de línea de señal y almohadilla térmica (21 piezas)

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX6234 — Interruptores de precisión de 36 V, bajo RON, 2:1 (SPDT) y 4 canales, con inmunidad de bloqueo y lóg TMUX7234 — Multiplexor de precisión 2:1 de 4 canales, 44 V, inmune al bloqueo, con lógica de 1.8 V TMUX7348F — Multiplexores 8:1 protegidos contra fallos de ±60 V con umbral de fallo, inmunidad de bloqueo y lógi TMUX7349F — Multiplexores dobles 4:1 protegidos contra fallos de ±60 V con umbral de fallo, inmunidad de bloqueo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package
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
* EVM User's guide TMUXRTJ-RRQEVM User's Guide PDF | HTML 6/08/2021
Certificado TMUXRTJ-RRQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos