TMUXS1306EVM

TMUXS1306EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TMUXS1306EVM is used to evaluate the performance of the TMUXS1306A. The evaluation module (EVM) comes with a soldered TMUXS1306ARGE. The EVM allows for efficient evaluation of the TMUXS1306A SPI capabilities. The EVM has multiple resistor footprints that can be populated to test how the device affects the total resistance on the signal lane. Additionally, the EVM includes multiple test points and USB2ANY daisy chain feature.

Funciones
  • External power supply with decoupling capacitor.
  • One power supply decoupling capacitor from VDD to ground (0.1µF 0402).
  • Two test points on each I/Os before and after RC ladder for full current and voltage capabilities.
  • Seven additional GND test points for ease of probing.
  • Various male and female connection headers + test points for quick testing.
  • Daisy chain capable between multiple EVMs.
  • USB2ANY Support for TMUXS1306A SPI configuration.
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUXS1306A — Multiplexor de 1 canal 16:1 bidireccional de 5 V controlado por SPI con control de corriente de inye
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TMUXS1306EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXS1306EVM — Módulo de evaluación TMUXS1306A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXS1306EVM — Módulo de evaluación TMUXS1306A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUXS1306A — Multiplexor de 1 canal 16:1 bidireccional de 5 V controlado por SPI con control de corriente de inye
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMUXS1306EVM — Módulo de evaluación TMUXS1306A

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 23/07/2026
Productos
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUXS1306A — Multiplexor de 1 canal 16:1 bidireccional de 5 V controlado por SPI con control de corriente de inye
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMUXS1306EVM — Módulo de evaluación TMUXS1306A

Información de la versión

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TMUXS1306EVM
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
* EVM User's guide TMUXS1306A Evaluation Module PDF | HTML 11/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos