TPA0211EVM

Información general

A 2W mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA0211 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. The TPA0211 is characterized at 3.3 V and 5 V.

Package:  8-pin MSOP PowerPAD

Funciones
  • 2W mono bridged output drive
  • Tiny 8-pin MSOP PowerPAD Package
  • Ultra-low shutdown control
  • Integrated depop circuitry
Amplificadores de audio de uso general
TPA0211 — Amplificador de audio mono de Clase AB, entrada analógica y 2 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA0211EVM — TPA0211 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA0211EVM — TPA0211 Evaluation Module
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
Certificado TPA0211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPA0211EVM - User Guide 6/10/2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos