TPA2001D2EVM

TPA2001D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2001D2 is a stereo Class-D audio power amplifier that does not require an output filter. The TPA2001D2 has an output power of 1-W RMS into 4 Ohm speakers. By eliminating the need for bulky LC output filters, the TPA2001D2 audio power amplifier enables designers to reduce board space and lower overall system costs by 40 percent while still maintaining the high efficiency associated with Class-D amplifiers.

Funciones
  • Efficent Class-D Operation
  • Filter-Free Operation
  • 1-W Stereo Output Drive
  • 4 Internal Gain Settings
  • Integrated Depop Circuitry
Amplificadores de audio de uso general
TPA2001D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 1 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2001D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2001D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2001D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2001D2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA2001D2EVM - User Guide 1/11/2000
Certificado TPA2001D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos