TPA2013D1EVM

TPA2013D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2013D1 is a 2.7 W Class-D amplifier with built-in boost converter. It drives up to 2.7 W (10% THD + N) into a 4 Ω speaker from low supply voltages.

The TPA2013D1 audio power amplifier evaluation module (TPA2013D1EVM) is a complete, stand alone audio board. It contains the TPA2013D1 QFN (RGP) Class-D audio power amplifier with an integrated boost converter. All components and the evaluation module are Pb-Free.

Funciones
  • High Efficiency Integrated Boost Converter (Over 90% Efficiency)
  • 2.2 W into an 8 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • 2.7 W into an 4 Ω Load from a 3.6 V Supply
  • Operates from 1.8 V to 5.5 V
  • Efficient Class-D Prolongs Battery Life
  • Independent Shutdown for Boost Converter and Class-D Amplifier
  • Differential Inputs Reduce RF Common Noise
  • Built-in INPUT Low Pass Filter Decreases RF and Out of Band Noise Sensitivity
  • Synchronized Boost and Class-D Eliminates Beat Frequencies
  • Thermal and Short-Circuit Protection
Amplificadores de audio de uso general
TPA2013D1 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 2.7 W con convertidor de refuerzo integra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2013D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2013D1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2013D1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2013D1
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
* EVM User's guide TPA2013D1EVM - User Guide 20/08/2007
Certificado TPA2013D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos