TPA2015D1YZHEVM

TPA2015D1YZHEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2015D1 is a mono 2.0-W Class-D audio amplifier with an integrated boost converter. The evaluation module comprises a TPA2015D1, a small number of external components, and input and output connectors to simplify interface to an audio source and speaker. The EVM features jumpers to easily select BatteryGuard inflection point and fixed-gain settings. The EVM supports filter-free operation, and includes an optional on-board R-C filter to reduce measurement error when testing Class-D performance.

The TPA2015D1EVM allows quick evaluation of sound quality and loudness improvements. Designers will easily verify system performance. The TPA2015D1EVM User’s Guide contains the EVM schematic, layout, and bill of materials for a complete reference design. All components and the evaluation module are Pb-Free.

Funciones
  • High Efficiency Integrated Boost Converter
  • 2.0 W into 8Ω at 3.6 V (6% THD)
  • Constant output power of 2.0 W (3.6-5.0 V)
  • 2.3 V to 5.2 V supply voltage
  • Battery Tracking AGC
  • Battery Tracking SpeakerGuard™
  • Very High PSRR – 90 dB
  • High efficiency (81%) (@1 W and 3.6 V)
  • Ultra-low quiescent current (1.7 mA)
  • Integrated Input Low Pass Filter
  • 2 mm x 2 mm, 0.5 mm pitch 16-ball WCSP
Amplificadores de audio para celulares, tabletas y dispositivos portátiles
TPA2015D1 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 2 W con refuerzo integrado, ganancia sele
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2015D1EVM User Guide 1/05/2010
Certificado TPA2015D1YZHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos