TPA2016D2EVM

TPA2016D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2016D2 is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC), dynamic range compression(DRC) and I2C digital volume control. The AGC and DRC functions enhance the perceived audio loudness, and at the same time prevent speaker damage from overdrive. TheTPA2016D2 has independent software shutdown control for each channel and a 30-step volume control. Availability in the WCSP package makes TPA2016D2 an ideal choice for both cellular handsets and PDAs.

The TPA2016D2 evaluation module (EVM) is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA2016D2 WCSP (YZH) Class-D audio power amplifier.

All components and the EVM are Pb free.

Funciones
  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 1.7 W/Ch Into 8 ohm at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch Into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Flexible Operation With/Without I2C™
  • Programmable DRC/AGC Parameters
  • Digital I2C™ Volume Control
  • Selectable Gain from -28 dB to 30 dB in 1-dB Steps (when compression is used)
  • Selectable Attack, Release and Hold Times
  • 4 Selectable Compression Ratios
  • Low Supply Current: 3.5mA
  • Low Shutdown Current: 0.2
  • High PSRR: 75 dB at 217 Hz
  • Fast Start-up Time: 5 ms
  • AGC Enable/Disable Function
  • Limiter Enable/Disable Function
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Space-Saving Package
    • 2,2 mm X 2,2 mm Nano-Free™ WCSP (YZH)
Amplificadores de audio de uso general
TPA2016D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 2.8 W con control de ganancia automáti
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order TPA2016D2 Evaluation Module
  2. Download - TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software (Rev. B) from this page

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2016D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2016D2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2016D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2016D2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC116 — TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio de uso general
TPA2016D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 2.8 W con control de ganancia automáti
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA2016D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2016D2

SLOC116 — TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 7/06/2010
Productos
Amplificadores de audio de uso general
TPA2016D2 — Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 2.8 W con control de ganancia automáti
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA2016D2EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2016D2

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc116 or www.ti.com/lit/xx/sloc116b/sloc116b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC116. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA2016D2EVM - User Guide 11/06/2008
Certificado TPA2016D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos