TPA2025D1EVM

TPA2025D1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPA2025D1 es un amplificador de audio monocanal de Clase D y 2.0 W con un convertidor boost integrado. El módulo de evaluación consta de TPA2025D1 V, un pequeño número de componentes externos y conectores de entrada y salida para simplificar la interfaz a una fuente de audio y un altavoz. El EVM cuenta con puentes para seleccionar fácilmente el punto de inflexión de BatteryGuard y los ajustes de ganancia fija. El EVM admite el funcionamiento sin filtro e incluye un filtro R-C en placa opcional para reducir el error de medición al probar el rendimiento de Clase D.

El TPA2025D1EVM permite evaluar rápidamente las mejoras de calidad de sonido y volumen. Los diseñadores verificarán fácilmente el rendimiento del sistema. La Guía del usuario de TPA2025D1EVM contiene el esquema del EVM, el diseño y la lista de materiales para un diseño de referencia completo. Todos los componentes y el módulo de evaluación están libres de Pb.

Funciones
  • Convertidor boost integrado de alta eficiencia
  • 2.0 W en 8Ω a 3.6 V (THD de 6 %)
  • Potencia de salida constante de 2.0 W (3.6-5.0 V)
  • Tensión de suministro de 2.3 V a 5.2 V
  • AGC con seguimiento de batería
  • SpeakerGuard™ con seguimiento de baterías
  • PSRR muy alto – 90 dB
  • Alta eficiencia (81 %) (a 1 W y 3.6 V)
  • Corriente inactiva ultrabaja (1.7 mA)
  • Filtro de paso bajo de entrada integrado
  • WCSP de 16 bolas, 2 mm x 2 mm y paso de 0.5 mm
Amplificadores de audio para celulares, tabletas y dispositivos portátiles
TPA2025D1 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 2 W con refuerzo integrado, ganancia fija
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM
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
* EVM User's guide TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module 22/09/2011
Certificado TPA2025D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos