TPA2039D1YFFEVM

TPA2039D1YFFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

TPA2039D1 is a low-power, Class-D, 12-dB fixed-gain audio power amplifier evaluation module (EVM). The EVM features a mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package). The TPA2039D1 EVM consists of a TPA2039D1 device and all necessary components to evaluate it.

Funciones
  • Intuitive, easy to use board.
  • 3-Input RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA2039D1EVM - User Guide 8/12/2009
Certificado TPA2039D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos