TPA2100P1EVM

TPA2100P1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA2100P1 is a mono Class-D amplifier with built-in 10 V boost converter designed for piezo and ceramic speakers. The TPA2100P1 drives up to 19 VPP mono bridge-tied-load (BTL) from a 2.5-V power supply at less 1% total harmonic distortion plus noise (THD+N). The TPA2100P1 is available in a WCSP package. All components are lead-free.

Drivers piezoeléctricos
TPA2100P1 — Controlador de altavoz mono cerámico de entrada analógica con ganancia seleccionable y convertidor d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA2100P1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2100P1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA2100P1EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA2100P1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA2100P1EVM - User Guide (Rev. A) 16/12/2009
Certificado TPA2100P1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos