TPA3008D2EVM

Módulo de evaluación (EVM) TPA3008D2

TPA3008D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3008D2 is a 10-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3008D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.

Funciones
  • 10-W/ch Into 16-Ohm Speakers From 17-V Supply
  • Efficient Class-D Operation Eliminates Heatsinks
  • Four Integrated Gain Settings Eliminate External Resistors
Amplificadores de audio de uso general
TPA3008D2 Amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica, 10 W y alimentación de 8.5 V a 18 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3008D2EVM — TPA3008D2 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3008D2EVM TPA3008D2 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA3008D2EVM - User Guide 2/07/2004
Certificado TPA3008D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos