TPA3116D2EVM

TPA3116D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3116D2 evaluation module showcases TI’s 50-W Stereo Analog Input Class-D Audio Amplifier with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input; the evaluation module can also be configured as a 100-W, Class-D mono audio amplifier in PBTL mode.

System designers can quickly evaluate TPA3116D2’s sound quality and verify system specifications with the TPA3116D2EVM evaluation module. The TPA3116D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Funciones
  • 2x50W into 4Ω at 24V with <1% THD+N in Stereo BTL mode
  • 1x100W into 3Ω at 24V with 10% THD+N in Mono PBTL mode
  • Wide supply voltage range: 4.5V to 26V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DCDetect and Short Circuit with Error Reporting
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3116D2 — Amplificador de audio estéreo de 50 W y mono de 100 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

 

Amplificadores de audio para uso automotriz
TPA3116D2-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada analógica de suministro de 4.5 a 26 V, 50 W y 2 TPA3118D2-Q1 — Amplificador de audio automotriz de Clase D con entrada analógica de suministro de 4.5 a 26 V, 30 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3116D2EVM — Módulo de evaluación de amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 50 W

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3116D2EVM — Módulo de evaluación de amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 50 W

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA3116D2 EVM User's Guide (Rev. B) 20/12/2013
Nota sobre la aplicación AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. B) PDF | HTML 10/11/2026
Nota sobre la aplicación Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 26/08/2019
Nota sobre la aplicación AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 27/06/2019
Certificado TPA3116D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 21/02/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPA3118D2EVM — Módulo de evaluación de amplificador de audio estéreo de Clase D, entrada analógica y 30 W TPA3128D2EVM — Módulo de evaluación TPA3128D2 de amplificador de Clase D y 2x30 W con disipación de potencia de ina

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos