TPA3117D2EVM

Módulo de evaluación TPA3117D2EVM

TPA3117D2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3117D2 is a 15-W (per channel) efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. Advanced EMI Suppression Technology enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements. SpeakerGuard™ speaker protection circuitry includes an adjustable power limiter and a DC detection circuit. The adjustable power limiter allows the user to set a "virtual" voltage rail lower than the chip supply to limit the amount of current through the speaker. The DC detect circuit measures the frequency and amplitude of the PWM signal and shuts off the output stage if the input capacitors are damaged or shorts exist on the inputs.

The TPA3117D2 can drive stereo speakers as low as 4 Ω. The high efficiency of the TPA3117D2, 90%, eliminates the need for an external heat sink when playing music. The outputs are also fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output. The short-circuit protection and thermal protection includes an auto-recovery feature.

Funciones
  • 15-W/ch into an 8-Ω Loads at 10% THD+N From a 16-V Supply.
  • 10-W/ch into a 8-Ω Mono Load at 10% THD+N From a 13-V Supply.
  • 90% Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks.
  • Wide Supply Voltage Range Allows Operation from 8V to 26V.
  • Filter-Free Operation
  • SpeakerGuard™ Speaker Protection Includes Adjustable Power Limiter plus DC Protection.
  • Flow Through Pin Out Facilitates Easy Board Layout.
  • Excellent THD+N / Pop-Free Performance.
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings.
  • Differential Inputs.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3117D2EVM — TPA3117D2EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3117D2EVM TPA3117D2EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA3117D2EVM Audio Amplifier Evaluation Module 1/11/2010
Certificado TPA3117D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos