TPA3140D2PWPEVM

TPA3140D2PWPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA3140D2 is an efficient class D audio power amplifier for driving bridged-tie stereo speakers at up to 10W (per channel)

The TPA3140D2 utilizes advanced EMI suppression technology with spread spectrum control and 1SPW modulation scheme enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for the system cost reduction

The TPA3140D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

Funciones
  • Supports Multiple Output Configurations
    • 2 × 10 W Into a 6-Ω BTL Load at 12 V
    • 2 × 10 W Into a 8-Ω BTL Load at 13 V
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 14.4 V
  • Efficient Class-D Operation
    • Upto 90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss
    • Advanced Modulation Schemes
  • Programmable Power Limit and clip-free AGL
  • Thermal foldback to protect the die from excessive die temperature and device shut down
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3140D2 — Amp. de audio estéreo de clase D analóg. de 10 W, mono de 20 W y 4.5 V a 14.4 V s/inductor c/AGL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3140D2PWPEVM — TPA3140D2PWPEVM - Inductor Free 10W Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPA3140D2EVM User's Guide 3/04/2015
Certificado TPA3140D2PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Improve Class-D EMI to downsize BOM cost without compromising audio performance PDF | HTML 12/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos