TPA3220EVM-MICRO

TPA3220EVM-MICRO

Haga su pedido ahora

Información general

El TPA3220EVM-MICRO mide 60x80 mm lo que lo convierte en la plataforma de evaluación más pequeña para un amplificador 2x 100 W sin disipador térmico. La placa cuenta con el dispositivo TPA3220, que es un amplificador de clase D de entrada analógica con pérdidas de ralentí ultrabajas y una eficiencia del > 90 %, lo que permite que la PCB se convierta en el disipador térmico (no se requiere un disipador de calor de metal voluminoso). Puede funcionar con un suministro único, lo que facilita el diseño del sistema e integra un frontal analógico con múltiples opciones de ajustes de ganancia para la conexión directa a la mayoría de las fuentes de audio.

El TPA3220EVM-MICRO incluye todos los complementos necesarios para una evaluación completa del dispositivo. La placa incluye una toma de auriculares de 3.5 mm para conectar una fuente de entrada de audio o conectar un módulo plug-in de audio al cabezal de 28 pines 100 mil para evaluar fácilmente la cadena de señal de audio completa. La fuente de alimentación y los altavoces se conectan mediante bloques de terminales fáciles de usar.

Funciones
  • Módulo de evaluación del amplificador 2x de 100 W clase D más pequeño (60x80 mm)
  • Pérdidas de inactividad ultrabajas y > 90 % de eficiencia. No se requiere disipador de calor
  • Frontal analógico integrado compatible con señales de entrada de un único extremo (SE) o diferenciales
  • Compatible con configuraciones de salida estéreo (BTL) y mono (PBTL)
  • Incluye un conector de audio de 3.5 mm, un pequeño filtro de salida y bloques de terminales de conexión rápida
Amplificadores de audio de uso general
TPA3220 — Amplificador de audio estéreo de 60 W y mono de 110 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Micro Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W Stereo / 100W Peak HD Analog-In, Pad-Down Class-D Micro Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio de uso general
TPA3220 — Amplificador de audio estéreo de 60 W y mono de 110 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3221 — Amplificador de audio estéreo de 100 W y mono de 200 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA3220EVM — Módulo TPA3220 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica HD con pico de 100 W/estéreo de 50 W TPA3220EVM-MICRO — Micromódulo TPA3220 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica HD con pico de 100 W/estéreo de TPA3221EVM — Módulo de evaluación TPA3221 de amplificador de Clase D y entrada analógica HD estéreo de 100 W/mono

SLAC766 — TPA3221 & TPA3220 Setup Guide & Configuration Tool

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/11/2017
Productos
Amplificadores de audio de uso general
TPA3220 — Amplificador de audio estéreo de 60 W y mono de 110 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TPA3221 — Amplificador de audio estéreo de 100 W y mono de 200 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA3220EVM — Módulo TPA3220 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica HD con pico de 100 W/estéreo de 50 W TPA3220EVM-MICRO — Micromódulo TPA3220 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica HD con pico de 100 W/estéreo de TPA3221EVM — Módulo de evaluación TPA3221 de amplificador de Clase D y entrada analógica HD estéreo de 100 W/mono

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac766 or www.ti.com/lit/xx/slac766/slac766.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC766. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA3220 Evaluation Module Micro User's Guide (Rev. A) 11/07/2018
Certificado TPA3220EVM-MICRO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPA3220EVM — Módulo TPA3220 de Clase D, botón hacia abajo, entrada analógica HD con pico de 100 W/estéreo de 50 W

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos