TPA5051EVM

Información general

The TPA5051 evaluation module (EVM) consists of a single TPA5051 audio delay device, along with other external components mounted on a printed-circuit board (PCB) that can be used to independently delay two digital audio streams. Each digital audio stream consists of a left and right channel, both of which can be delayed up to 4095 samples (with a 48 kHz sampling rate, that equates to more than 85 ms of delay).

The TPA5051EVM is designed to work seamlessly with the TI Input USB board, but can function as a stand-alone board for pass-through testing in any system. All that is required is an I²S audio source, an I²C controller, and a 5 V supply.

The TPA5051EVM also includes an onboard digital-to-analog controller (DAC), the PCM1606, which can convert I²S or left-justified data to an analog out. The analog out is filtered on the board and can be viewed with a scope probe.

Funciones
  • Digital Audio Format: 16-24 bit I²S, Right-Justified, Left-Justified
  • I²C Bus Controlled
  • Dual Serial Input Ports
  • Delay Time: 85 ms/ch at fs = 48 kHz
  • Delay Resolution: One Sample
  • Delay Memory Cleared on Power-Up or After Delay Changes
    • Eliminates Erroneous Data on Output
  • 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O and I²C Control
  • Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz-192 kHz
  • No External Crystal or Oscillator Required
    • All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
  • Independent Clocks for Each Audio Input
  • Surface Mount 4 mm × 4 mm, 16-pin QFN Package
  • APPLICATIONS
    • High Definition Lip-Sync Delay
    • Flat Panel TV Lip-Sync Delay
    • Home Theater Rear Channel Effects
    • Wireless Speaker Front-Channel Synchronization
Circuitos integrados de retardo para sincronización labial
TPA5050 — Procesador de retardo de audio digital estéreo con control I2C TPA5051 — Procesador de retardo de audio digital estéreo de 4 canales con control I2C TPA5052 — Procesador de retardo de audio digital estéreo con control de hardware
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA5051EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA5051

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA5051EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA5051

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC125 — TPA505xEVM - Graphical User Interface (GUI) Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA5051EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA5051

SLOC125 — TPA505xEVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/11/2008
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA5051EVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA5051

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc125 or www.ti.com/lit/xx/sloc125/sloc125.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC125. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA5051EVM - User Guide 20/07/2006
Certificado TPA5051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos