TPA6140A2YFFEVM

TPA6140A2YFFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPA6140A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6140A2, a stereo Class-G DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier in a WCSP package. The TPA6140A2 has extremely low power consumption that enables much longer battery life in portable applications.

Funciones
  • Highly Power-Efficient Class-G Operation
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • I2C Volume Control: -59 dB to +4 dB Gain Range
  • Separate SGND Input for Preventing Ground Loop Noise
  • High Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Impedance Output Mode
  • Tiny 1.6 mm x 1.6 mm 16-WCSP (0.4mm pitch)
Amplificadores de audio especializados
TPA6140A2 — Amplificador para auriculares estéreo de entrada analógica y 32 mW con control de volumen I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPA6140A2YFFEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6140A2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPA6140A2YFFEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6140A2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA6140A2YFFEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6140A2

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 11/03/2009
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPA6140A2YFFEVM — Módulo de evaluación (EVM) TPA6140A2

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc138 or www.ti.com/lit/xx/sloc138/sloc138.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC138. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA6140A2EVM - User Guide 16/03/2009
Certificado TPA6140A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos