TPD3S713Q1EVM-103

TPD3S713Q1EVM-103

Haga su pedido ahora

Información general

El TPD3S713Q1EVM-103 son módulos de evaluación (EVM) para el TPD3S713-Q1 que es una solución de chip único para cortocircuito a batería, cortocircuito y protección ESD para datos de alta velocidad y líneas de potencia en el concentrador USB de automóviles, aplicaciones de unidad principal.

Funciones
  • Rango de funcionamieto de entrada de 4.5 V a 5.5 V
  • MOSFET de lado alto integrado de 73 mΩ (típ.)
  • Protección de cortocircuito a batería (hasta 18 V) y cortocircuito a VBUS en los pines DM_IN, DP_IN
  • Clasificación DP_IN y DM_IN IEC 61000-4-2: ±8 kV de contacto y ±15 kV de descarga en aire
  • Conmutadores de datos de alta velocidad (1.2 GHz BW)
  • Límite de corriente ajustable de 50 mA a 600 mA (±13.5 % a 200 mA)
IC de protección de puertos USB
TPD3S713-Q1 — Límite de corriente ajustable para USB automotriz de 0.05 A a 0.6 A y protección VBUS/D+/D- contra c TPD3S713A-Q1 — Límite de corriente ajustable para USB automotriz de 0.05 A a 0.6 A y protección VBUS/D+/D- contra c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPD3S713Q1EVM-103 — TPD3S713-Q1 automotive USB 2.0 interface protection with adjustable current limit evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPD3S713Q1EVM-103 — TPD3S713-Q1 automotive USB 2.0 interface protection with adjustable current limit evaluation module
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
* EVM User's guide TPD3S713Q1EVM-103 User's Guide 2/12/2019
Certificado TPD3S713Q1EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos