TPLD-ICS

TPLD-ICS

Descargas

Información general

InterConnect Studio (ICS) es una herramienta de interfaz gráfica fácil de usar que funciona con los dispositivos de lógica programable de TI (TPLD). El software proporciona una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para diseñar, simular, configurar fácilmente y programar TPLD en unos minutos. La herramienta independiente está disponible para varios sistemas operativos y la versión en línea permite el desarrollo de TPLD desde cualquier ubicación.

Funciones
  • Interfaz de arrastrar y soltar
  • Ajuste preciso de parámetros de elementos lógicos
  • Diseño de pines/funciones
  • Comprobación de errores
  • Agrupación de varios elementos para varios usos en diseños
  • Simulación del diseño con puntos de sonda flexibles
  • Vistas del estimador de potencia, la frecuencia del oscilador y el mapa de registro
  • Hoja de datos de diseño descargable
  • Configuración temporal o programación permanente de dispositivos para su evaluación con herramientas de hardware de TI
  • Solicitar muestras personalizadas o dispositivos de producción
  • Compatibilidad con Windows, Linux y MacOS
  • Versión en línea
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

IDE, configuración, compilador o depurador

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Dispositivos lógicos programables (PLD)
TPLD1201 — Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD1201-Q1 — Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general TPLD1202 — Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP TPLD1202-Q1 — Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO TPLD2001 — Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD2001-Q1 — Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD801 — Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD801-Q1 — Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general
Iniciar Opciones de descarga

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

close
Última versión
Versión: 1.8.1
Fecha de publicación: 3/09/2026
Productos
Dispositivos lógicos programables (PLD)
TPLD1201 — Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD1201-Q1 — Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general TPLD1202 — Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP TPLD1202-Q1 — Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO TPLD2001 — Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD2001-Q1 — Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD801 — Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD801-Q1 — Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general

Información de la versión

Program to configure TI Programmable Logic Devices

Novedades

  • New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
  • New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
  • Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
  • Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
  • Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
  • Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
  • Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
  • Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
  • Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.

Recursos adicionales que podría necesitar

Capacitación en línea

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Dispositivos lógicos programables (PLD)
TPLD1201 — Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD1201-Q1 — Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general TPLD1202 — Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP TPLD1202-Q1 — Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO TPLD2001 — Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD2001-Q1 — Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD801 — Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD801-Q1 — Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general
Desarrollo de hardware
Herramienta de programación de hardware
TPLD-PROGRAM — Kit de programación compatible con los módulos de evaluación de dispositivos lógicos programables (T
Placa de evaluación
TPLD1201-DGS-EVM — Módulo de evaluación TPLD1201 con conector hembra para encapsulado DGS TPLD1201-RWB-EVM — Módulo de evaluación TPLD1201 (para encapsulado RWB) TPLD1201-RWS-EVM — Módulo de evaluación TPLD1201 (para encapsulado RWS) TPLD1202-RWS-EVM — Módulo de evaluación TPLD1202 (encapsulado RWS) TPLD2001-DGS-EVM — Módulo de evaluación TPLD2001 (encapsulado DGS)

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

close
Última versión
Versión: 1.00.00
Fecha de publicación: 25/06/2025
Productos
Dispositivos lógicos programables (PLD)
TPLD1201 — Dispositivo lógico programable con ocho entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD1201-Q1 — Dispositivo lógico programable automotriz con ocho entradas o salidas de uso general TPLD1202 — Circuito integrado (IC) lógico programable con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO) e I²C, SP TPLD1202-Q1 — Circuito integrado (IC) lógico programable automotriz con 10 entradas o salidas de uso general (GPIO TPLD2001 — Dispositivo lógico programable con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD2001-Q1 — Dispositivo lógico programable para uso automotriz con 18 GPIO y I²C/SPI seleccionable TPLD801 — Dispositivo lógico programable con seis entradas o salidas de uso general (GPIO) TPLD801-Q1 — Dispositivo lógico programable para el sector automotriz con seis entradas o salidas de uso general
Desarrollo de hardware
Herramienta de programación de hardware
TPLD-PROGRAM — Kit de programación compatible con los módulos de evaluación de dispositivos lógicos programables (T
Placa de evaluación
TPLD1201-DGS-EVM — Módulo de evaluación TPLD1201 con conector hembra para encapsulado DGS TPLD1201-RWB-EVM — Módulo de evaluación TPLD1201 (para encapsulado RWB) TPLD1201-RWS-EVM — Módulo de evaluación TPLD1201 (para encapsulado RWS) TPLD1202-RWS-EVM — Módulo de evaluación TPLD1202 (encapsulado RWS) TPLD2001-DGS-EVM — Módulo de evaluación TPLD2001 (encapsulado DGS)

Información de la versión

First release

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Interconnect Studio PDF | HTML 26/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos