TPS1213Q1EVM

TPS1213Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS1213Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador inteligente de lado alto TPS1213-Q1. El dispositivo TPS1213-Q1 tiene un rango de funcionamiento de 3.5 V a 40 V y accionamiento de compuerta de ruta principal con una fuerza de 1.69 A para permitir la conmutación MOSFET paralelos en diseños de alta corriente. El TPS12130-Q1 tiene el modo de baja potencia para soportar siempre cargas mientras consume 28 µA (típico). En el modo de baja potencia, solo se mantiene ENCENDIDO el FET de ruta de baja potencia y los FET principales se APAGAN para ahorrar IQ. El dispositivo proporciona protección ajustable contra cortocircuitos con reintento automático configurable y comportamiento de falla de cierre.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3.5 V a 40 V
  • Protección contra cortocircuitos ajustable de 15 A a 50 A mediante puentes integrados
  • Detección de corriente mediante MOSFET VDS
  • Retardo programable de protección contra cortocircuitos
  • Indicador LED de estado para fallo y modo activo
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1213-Q1 — Controlador de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con modo de baja potencia y protección
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS1213Q1EVM, TPS1213-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide PDF | HTML 1/12/2023
Certificado TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos