TPS1689EVM

Información general

El TPS1685EVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo con fusibles electrónicos TPS1685. El TPS1685EVM viene con dos fusibles electrónicos TPS16851 conectados en paralelo para evaluar un diseño de 54 V (típico) y 40 A (estado estable). Este módulo de evaluación incorpora dos dispositivos TPS16851 en paralelo, que admite un diseño de protección de la ruta de potencia de entrada de 2 kW a una tensión de entrada de 48 V.

Funciones
  • Funcionamiento de 40 V a 54 V (típico)
  • Umbral del disyuntor programable de 25 A y 44 A mediante puentes en placa
  • Tensión de referencia ajustable (VIREF) para protección contra sobrecorriente y de cortocircuito y bloques activos compartidos de corriente a través del registro VIREF (32 h)
  • Control ajustable de la velocidad de subida de la tensión de salida tanto en hardware como en firmware
  • Temporizador de borrado de corriente transitoria ajustable en firmware mediante registro OC_TIMER (14 h)
  • Umbral de reparto de corriente activa ajustable mediante puentes en placa
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS1689 — eFuse apilable de 20 A, 3.5 mΩ, de 9 V a 80 V con telemetría digital PMBus®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS1689 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 8/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos