TPS1H000EVM

TPS1H000EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS1H000-Q1 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el conmutador de canal alto de un solo canal TPS1H000-Q1. El TPS1H000EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (3.4 V a 40 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 1 A) al dispositivo TPS1H000-Q1. La salida, entrada, diagnósticos y las formas de onda de conmutación se pueden monitorear en el módulo de evaluación.

Funciones
  • Interruptor de potencia de un solo canal en el lado alto, probado según AECQ100-12.
  • Tensión de funcionamiento de 4 V a 40 V, funcionamiento ampliado hasta 3.4 V
  • Corriente de espera ultrabaja, <500 A
  • Detección de corriente de alta exactitud
  • Funciones de límite de corriente programables
Interruptores de lado alto
TPS1H000-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto 40 V, 1 Ω, 1 canal con límite de corriente ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1H000EVM — TPS1H000-Q1 40V, 1A, 1000mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1H000EVM — TPS1H000-Q1 40V, 1A, 1000mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS1H000-Q1 Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 19/07/2017
Certificado TPS1H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos