TPS1HC100EVM

TPS1HC100EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS1HC100EVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos del interruptor para automoción de lado alto TPS1HC100-Q1. El TPS1HC100EVM contiene todo lo necesario para probar y evaluar el TPS1HC100-Q1 antes de diseñarlo como parte de un sistema de alimentación de una aplicación mayor.

Funciones
  • Funcionamiento independiente con equipo de banco estándar o emparejamiento sencillo con microcontrolador externo mediante cabezales de módulo enchufables BoosterPack™.
  • Potenciómetro digital TPL0102-100 integrado para permitir un límite de corriente programable a través de I2C
  • LDO de 3.3 V integrado que permite manipular las señales de control mediante un conjunto de puentes
  • Diseño de placa y área de cobre ideales para rendimiento térmico
  • Potenciómetro para resistencias SNS e ILIM que permite una configuración sencilla de los valores de resistencia externos
Interruptores de lado alto
TPS1HC100-Q1 — Interruptor de lado alto inteligente de un canal, 100 mΩ, 2.5 A, automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 evaluation module for automotive 100-mΩ high-side switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 evaluation module for automotive 100-mΩ high-side switch
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
* EVM User's guide TPS1HC100 Evaluation Module PDF | HTML 19/07/2021
Certificado TPS1HC100EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos