TPS2041BEVM

TPS2041BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2041BEVM provides a means for the user to quickly evaluate the functionality and electrical performance of the TPS2041B. All inputs and outputs are brought out to test points for control and monitoring. All passive components are included on the EVM for device operation.

Interruptores de carga
TPS2041B — Interruptor de alim. USB con carga de 0.5 A, prec. ILIMIT ±25 %, 2.7 V a 5.5 V y 70 mΩ, activa-baja TPS2041B-Q1 — Interruptor automotriz de alimentación USB con carga de 0.5 A, 2.7 V a 5.5 V, 105 mΩ, activa-baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2041BEVM — TPS2041B Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2041BEVM — TPS2041B Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2041B/51B EVM Power-Distribution Switch (Rev. A) 1/06/2007
Certificado TPS2041BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos