TPS2113AEVM-581

Módulo de evaluación para multiplexor de potencia TPS2113ADRB

TPS2113AEVM-581

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS211xAEVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. TPS211xA EVM-061 is used for TPS211xAPW packaged parts. The TPS211xA EVM-581 is used for TPS211xADRB packaged parts and described in this user's guide which contains the EVM schematics, board layout, list of materials and configuration materials. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

Multiplexores de potencia
TPS2113A Multiplexor de potencia de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, con conmutación automática y salida de e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2113AEVM-581 — Evaluation Module for the TPS2113ADRB Power Multiplexer

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2113AEVM-581 Evaluation Module for the TPS2113ADRB Power Multiplexer

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS211xADRB-EVM 18/03/2010
Certificado TPS2113AEVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.