TPS22810EVM

TPS22810EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22810 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22810. El TPS22810EVM permite al usuario aplicar diferentes voltajes de entrada (de 2.7 V a 18 V) bajo distintas condiciones de carga (de 0 A a 2 A) al TPS22810. Las conexiones de punto de prueba permiten al usuario del módulo de evaluación (EVM) controlar el dispositivo con condiciones de prueba definidas por el usuario y realizar mediciones RON precisas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.7 V a 18 V
  • Rango de corrientes de entrada: De 0 A a 2 A (3 A para TPS22810DRV)
  • Acceso a pines VIN, VOUT, CT, QOD, GND y EN
  • Capacidad para ajustar la resistencia QOD y la capacitancia COUT mediante puentes en placa
  • Compatible con dos paquetes para el dispositivo TPS22810: paquete SOT-23 (DBV) en CH1 y paquete SON (DRV) en CH2
Interruptores de carga
TPS22810 — Interruptor de carga, 18 V, 3 A, 79 mΩ, c/ tiempo de ascenso y descarga de salida ajustables TPS22810-Q1 — Interruptor de carga automotriz de canal único, 18 V, 2 A y 79 mΩ con tiempo de subida y descarga de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22810EVM — TPS22810 18V, 2A, 79mΩ Load Switch With Adjustable Rise Time Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22810EVM — TPS22810 18V, 2A, 79mΩ Load Switch With Adjustable Rise Time Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22810 Load Switch Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 30/01/2018
Certificado TPS22810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos