TPS22902BEVM

Módulo de evaluación de interruptor de carga TPS22902B

TPS22902BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22902BEVM is an evaluation module for the Texas Instruments family of low-input voltage, ultra-low rON load switches. This EVM operates over a 1 V to 3.6 V range and provides a continuous output current of up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22902BEVM accepts a YFP-4 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22901, TPS22902, or TPS22902B. These switches have a low threshold enable input, internally controlled slew rate, and ultra-low quiescent/shutdown current. The TPS22902 and TPS22902B also incorporate a 120Ω quick output discharge resistor internally.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22902BEVM — TPS22902B Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22902BEVM TPS22902B Load Switch Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) 27/03/2009
Certificado TPS22902BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos