TPS22908EVM-025

TPS22908EVM-025

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22907/08EVM-025 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22908 load switch. The EVM allows users to apply an input voltage (1.1 V to 3.6 V) to the TPS22908 under different loading conditions (0 A to 1 A). Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Funciones
  • Input Voltage: 1.1 V to 3.6 V
  • Input Current Range: 0 A to 1 A
  • Access to VIN, VOUT, and ON pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Interruptores de carga
TPS22908 — Interruptor de carga de 3.6 V, 1 A, 28 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22908EVM-025 — TPS22908EVM-025 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22908EVM-025 — TPS22908EVM-025 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22907-08EVM-025 Load Switch IC 10/10/2012
Certificado TPS22908EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos