TPS22913CEVM-656

Módulo de evaluación de interruptor de carga monocanal ultrapequeño, baja tensión y 2 A TPS22913C

TPS22913CEVM-656

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22913CEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29913C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4V-5.5V) under different loading conditions (0-2A) to the TPS22913C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

Funciones
  • Ultra Small CSP-4 package 0.9mm*0.9mm, 0.5mm pitch
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • Low ON-Resistance
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Threshold Control Input
  • Controlled slew-rate options
  • Under-Voltage Lock Out
  • Quick Output Discharge Transistor
  • Reverse Current Protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22913CEVM-656 — Módulo de evaluación de interruptor de carga monocanal ultrapequeño, baja tensión y 2 A TPS22913C

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22913CEVM-656 Módulo de evaluación de interruptor de carga monocanal ultrapequeño, baja tensión y 2 A TPS22913C

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 9/01/2012
Certificado TPS22913CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos