TPS22915BEVM-078

TPS22915BEVM-078

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22914/15EVM-078 is a two sided PCB containing the TPS22914/15 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON measurements.

Funciones
  • Input voltage range: 1.05 V to 5.5 V
  • 2-A max continuous current operation
  • Access to the VIN, VOUT, GND, and ON pins
  • On board CIN and COUT capacitors
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Interruptores de carga
TPS22915 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 39 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22915BEVM-078 — Módulo de evaluación TPS22915B

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22915BEVM-078 — Módulo de evaluación TPS22915B

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Interruptores de carga
TPS22915 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 39 mΩ con descarga de salida
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS22915BEVM-078 — Módulo de evaluación TPS22915B

TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 11/05/2020
Productos
Interruptores de carga
TPS22915 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 39 mΩ con descarga de salida
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS22915BEVM-078 — Módulo de evaluación TPS22915B
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 27/08/2014
Certificado TPS22915BEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 11/10/2018
Nota sobre la aplicación Basics of Load Switches (Rev. A) 5/09/2018
Nota sobre la aplicación Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 30/04/2017
Nota sobre la aplicación Timing of Load Switches 27/04/2017
Nota sobre la aplicación Implementing Ship Mode Using the TPS22915B Load Switches 12/09/2016
Nota sobre la aplicación Managing Inrush Current (Rev. A) 28/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos