TPS22924CEVM-532

Módulo de evaluación de interruptor de carga ultrapequeño, de baja tensión de entrada, ultrabaja res

TPS22924CEVM-532

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22924EVM-532 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22924C Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different loading conditions (0 A to 2 A) to the TPS22924C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

Funciones
  • Input current range: 0 A to 2 A
  • Input voltage range: 0.75 V to 3.6 V
  • Access to the VIN, VOUT, and EN pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Interruptores de carga
TPS22924C Interruptor de carga de 3.6 V, 2 A, 18.3 mΩ, con descarga de salida y tiempo de elevación de 800 µs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22924CEVM-532 — Módulo de evaluación de interruptor de carga ultrapequeño, de baja tensión de entrada, ultrabaja resistencia en encendido TPS22924C

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22924CEVM-532 Módulo de evaluación de interruptor de carga ultrapequeño, de baja tensión de entrada, ultrabaja resistencia en encendido TPS22924C

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) 23/05/2013
Certificado TPS22924CEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.