TPS22959EVM-079

TPS22959EVM-079

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22959EVM is a two sided PCB containing the TPS22959 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON measurements.

Funciones
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • BIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 15 A
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • On board CIN and COUT capacitors
Interruptores de carga
TPS22959 — Interruptor de carga de 5.5 V, 15 A, 4.4 mΩ con descarga de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22959EVM-079 — TPS22959 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22959EVM-079 — TPS22959 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22959EVM-079 15 A Load Switch IC 21/07/2014
Certificado TPS22959EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos