TPS22968NEVM

Módulo de evaluación de interruptor de carga de canal doble de 5.5 V y 4 A TPS22968N

TPS22968NEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS22968N device is a dual channel load switch with an operating voltage range of 0.8 V to 5.5 V. Each channel is capable of handling a continuous currents of 4 A. The TPS22968N device is demonstrated using the TPS22968NEVM module. The dual load switch device can be configured in either a dual switch configuration or a parallel switch configuration using the TPS22968NEVM.

Funciones
  • External capacitors for configurable rise time
  • Connection points to VIN, VOUT, VBIAS, ON pins as well as SENSE connections for accurate measurement of VIN and VOUT voltages
  • High current connection terminals available for 4-A maximum continuous switch current operation
  • VIN input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • 6VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
Interruptores de carga
TPS22968 Interruptor de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 25 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V, 4A, Dual Channel Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22968NEVM TPS22968NEVM 5.5V, 4A, Dual Channel Load Switch Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch 5/10/2015
Certificado TPS22968NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.