TPS22971EVM

TPS22971EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS22971 es un circuito ensamblado y probado para evaluar los interruptores de carga TPS22971. El TPS22971EVM permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (0.65-V a 3.6-V) bajo diferentes condiciones de carga (0-A a 3-A) al TPS22971. El EVM permite supervisar las formas de onda de salida, entrada y conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de VIN: De 0.65 V a 3.6 V
  • El EVM permite el acceso a los pines VIN, VOUT, PG, GND y ON del dispositivo interruptor de carga TPS22971
  • Condensadores CIN y COUT integrados
  • Funcionamiento con corriente continua máxima de 3 A
  • La señal de buena potencia (PG) se puede supervisar a través del punto de prueba
Interruptores de carga
TPS22971 — Interruptor de carga de 3.6 V, 3 A, 6.7 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, buena potencia y desc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V, 3A, 7.5mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V, 3A, 7.5mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22971 Load Switch Evaluation Module User's Guide 12/04/2017
Certificado TPS22971EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos