TPS23525EVM-815

Módulo de evaluación TPS23525EVM-815 para aplicaciones de tensión negativa de alta potencia

TPS23525EVM-815

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS23525 (TPS23525EVM-815) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS23525, que es un intercambio en caliente de lado bajo con arranque suave + controladores ORing dobles destinados a aplicaciones de telecomunicaciones.

Funciones
  • Control de corriente de irrupción
  • Protección contra cortocircuitos de salida de intercambio en caliente
  • Controladores ORing dobles
  • Protección contra baja tensión y sobretensión
  • Soporte para sobretensiones por rayo
Controladores de intercambio en caliente
TPS23525 Controlador de intercambio en caliente de -10 V a -80 V con límite de corriente doble y ORing doble
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23525EVM-815 — TPS23525EVM-815 Evaluation Module for High Powered Negative Voltage Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23525EVM-815 TPS23525EVM-815 Evaluation Module for High Powered Negative Voltage Applications

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS23525EVM-815 Evaluation Module 10/10/2017
Certificado TPS23525EVM-815 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos