TPS23753AEVM-001

TPS23753AEVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS23753AEVM-001 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23753A, which is a Class 3 PoE PD + PWM Controller. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation. The TPS23753AEVM-002 (3.3-V output) can be configured with simple bill of materials (BOM) changes.

Funciones
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power (optimized for 7W)
  • Low-cost, basic design
  • Simple gate drive, Shottky diode rectified secondary
  • 7-W output power from power over ethernet (PoE), 48-V or 24-V adapter and 4-W output power from a 12-V adapter
  • 3.3-V output voltage with simple BOM changes
Dispositivos alimentados
TPS23753 — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y convertidor y controlador aislado TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23753AEVM-001 — 5Vout, 7W, IEEE 802.3-2005 Compliant, PD Controller, PS Controller EVM for TPS23753AEVM-001

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23753AEVM-001 — 5Vout, 7W, IEEE 802.3-2005 Compliant, PD Controller, PS Controller EVM for TPS23753AEVM-001
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
* EVM User's guide TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) 27/03/2014
Certificado TPS23753AEVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos