TPS23756EVM

TPS23756EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS23756EVM contains evaluation and reference circuitry for the TPS23756, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23756 is targeted at wide Vin aplications (12 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3 at Power over Ethernet (PoE) standard. This EVM contains input & output power connectors and an array of on board test points for circuit evaluation.

Funciones
  • High-power PD and DC-DC converter controllers
  • Wide-input voltage range DC-DC converter
  • Operates from PoE or external adapters
Dispositivos alimentados
TPS23756 — PD de PoE de clase 4 con controlador CC-CC de retorno/avance y compatibilidad con adaptador de 12 V-
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS23756EVM — TPS23756EVM: Evaluation Module for TPS23756

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS23756EVM — TPS23756EVM: Evaluation Module for TPS23756
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
* EVM User's guide TPS23756EVM User's Guide (Rev. A) 1/04/2010
Certificado TPS23756EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos