TPS2376HEVM

Módulo de evaluación TPS2376H

TPS2376HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPS2376HEVM demuestra una solución de dispositivo con suministro independiente (PD) completa que incluye la detección, clasificación y limitación de corriente necesarias para muchas aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (PoE) y proporciona 5 V aislados a 5 A a la carga.

Dispositivos alimentados
TPS2376-H Controlador PD IEEE 802.3af, de 600 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2376HEVM — TPS2376H Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2376HEVM TPS2376H Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide HPA244 EVM (Rev. B) 26/09/2007
Certificado TPS2376HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos