TPS2378EVM-602

TPS2378EVM-602

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • 51W High Power 4-Pair PoE (Forced UPOE)
  • Logic circuitry keeps converter off until both TPS2378 PDs are powered
  • MPS circuit keep PSE ports connected until converter startup
  • Load inhibitor circuit (optional) for high power resistive loads
Dispositivos alimentados
TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00539 — Diseño de referencia del convertidor de retorno de alta eficiencia UPOE (19 V/2.3 A) para aplicacion
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00539 — Diseño de referencia del convertidor de retorno de alta eficiencia UPOE (19 V/2.3 A) para aplicacion
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS2378EVM-602 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 31/07/2017
Certificado TPS2378EVM-602 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico May the forced UPOE be with you PDF | HTML 15/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos