TIDA-00539

TIDA-00539

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00539 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 19V at 2.3A.

Funciones
  • Forced 4-Pair UPOE (51W)
  • 93% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
  • Evaluation Board can be purchased
Opciones de tensión de salida TIDA-00539.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 19
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.3
Potencia de salida (W) 43.7
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU998.PDF (563 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREZ1.PDF (253 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAC7.ZIP (2922 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREZ0.PDF (293 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

TIDA-00539 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 19V at 2.3A.

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00539 — Diseño de referencia del convertidor de retorno de alta eficiencia UPOE (19 V/2.3 A) para aplicacion
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00539 — Diseño de referencia del convertidor de retorno de alta eficiencia UPOE (19 V/2.3 A) para aplicacion
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
* Informe de prueba TIDA-00539 Test Results 20/05/2015
Artículo técnico Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos