TPS2379EVM-106

TPS2379EVM-106

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS2379EVM-106 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with External Gate Driver.


In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373

Funciones
  • IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
  • Gate drive output for external booster FET
  • DC/DC converter enable
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET with 850mA current limit
Dispositivos alimentados
TPS2379 — Interfaz PD de alta potencia IEEE 802.3at de PoE con controlador de puerta externo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2379EVM-106 — Módulo de evaluación TPS2379

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2379EVM-106 — Módulo de evaluación TPS2379
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
* EVM User's guide TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) 5/05/2014
Certificado TPS2379EVM-106 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos