TPS2421-2EVM-03

Módulo de evaluación de controlador de intercambio en caliente TPS2421-2

TPS2421-2EVM-03

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2421-2EVM-03 is a 3-V to 18-V module using the TPS2421-2 hot swap controller with integrated MOSFET. At power on, the output is power limited to control inrush current and protect the MOSFET. On an over-current condition, the controller interrupts power to the load at high speed and signals load status. Operating current, fault current and fault timer settings are hardware programmable.

Funciones
  • 3V to 18V Operation
  • Controlled Inrush Current
  • Fast Circuit Breaker Control
  • Hardware Programmable
  • LED status display
  • A Slide Switch Controls the ENABLE Signal
  • The Area Under the TPS2421-2 is Copper Pour with Vias to the Internal Ground to take Advantage of the Power Pad Package
  • A Transorb is On-Board for Over-Voltage Input Protection
  • A Common Diode at the Output Prevents a Negative Spike if the Load is Removed While Powered On
  • Programmable IMON Voltage Readout of the Output Current is Preset to 0.31 V / A
  • Test Points Available to Monitor Circuit Operation
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2421-2EVM-03 — TPS2421-2 Hot Swap Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2421-2EVM-03 TPS2421-2 Hot Swap Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 6/01/2009
Certificado TPS2421-2EVM-03 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS2420EVM-01 Módulo de evaluación de controlador de intercambio en caliente TPS2420 TPS2421-1EVM-02 Módulo de evaluación de controlador de intercambio en caliente TPS2421-1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos