TPS2456EVM

Módulo de evaluación de controlador doble ORing de bloqueo y protección de 12 V TPS2456

Información general

The TPS2456EVM is an evaluation module used to evaluate the TPS2456 dual 12-V protection/blocking controller. The TPS2456 provides hot swap capability and diode Or functions via external Mosfets. The TPS2456 is a dual, 12-V, channel protection (hot swap) and blocking (ORing) controller that provides inrush control, current limiting, overload protection, and reverse current blocking. The current sense topology provides both accurate current limits and independent setting of current limit and fast trip thresholds.

Funciones
  • One TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking and ORing controller IC
  • Programming and sense resistors (12 V)
  • Low RDS(ON) pass and block FET’s (12 V)
  • Input and output power jacks for external supply and optional load connection
  • Up to 880 µF (4 x 220 µF) jumpered load capacitors (each channel) for simulated
  • Payload Power output bulk capacitance
  • Can be configured to latch off or retry on fault
Controladores de intercambio en caliente
TPS2456 Intercambio en caliente de canal doble de 8.5 V a 15 V con Oring TPS2456A Intercambio en caliente de canal doble de 8.5 V a 15 V con Oring e inmunidad de velocidad de subida

 

MOSFET
CSD16403Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,7 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2456EVM — TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking ORing Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2456EVM TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking ORing Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS2456 EVM Users Guide 24/03/2010
Certificado TPS2456EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.