TPS2500EVM-337

Interruptor de distribución de alimentación con módulo de evaluación de entrada de baja tensión para

TPS2500EVM-337

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2500DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages. The silkscreen outline on the PCB top-side encloses components found in a typical USB application. The TPS2500 is in an SON package with a thermal pad. These switches have an enable input, an overcurrent status output, and overtemperature shutdown.

Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB
TPS2500 Interruptor de alimentación USB de 80 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.13-1.4 A, 1.8-5.25 V + convertidor d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2500EVM-337 — Power-Distribution Switch with Low Voltage Input Evaluation Module for TPS2500

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2500EVM-337 Power-Distribution Switch with Low Voltage Input Evaluation Module for TPS2500

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM 24/04/2009
Certificado TPS2500EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos