TPS2513EVM-527

TPS2513EVM-527

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features

Funciones
  • Supports USB DCP Shorting D+ Line to D- Line
  • Supports USB DCP Applying 2.0 V on D+ Line and 2.7 V on D- line (or USB DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2.0 V on D- Line)
  • Supports USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D- Line
  • Automatically Switch D+ and D- lines Connections for an Attached Device
  • Dual Channel Controller
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available SOT23-6 package
Controladores USB-A
TPS2513 — Controladores dobles de puerto de carga dedicados USB TPS2513A — Controladores dobles de puerto de carga dedicados USB TPS2513A-Q1 — Administrador automotriz doble DP/DM de puerto de carga USB TPS2514 — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 1 TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2 TPS2514A-Q1 — Controlador de puerto de carga dedicado USB TPS2514A-Q1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2513EVM-527 — TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2513EVM-527 — TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2513EVM-527 (Rev. B) 10/10/2013
Certificado TPS2513EVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos