TPS25221DBVEVM-018

TPS25221DBVEVM-018

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS25221DBVEVM-018 es un módulo de evaluación (EVM) para la familia de interruptores de distribución de alimentación de Texas Instrument con límite de corriente ajustable. Este EVM funciona en un rango de 2.5 V a 5.5 V. Un puente integrado establece el límite de corriente de salida en 1.3 A o 2.6 A. Los puntos de prueba proporcionan un acceso cómodo a todas las tensiones críticas del nodo.

Funciones
  • Límite de corriente ajustable
  • Alta exactitud de límite de corriente
  • Rápida respuesta a la sobrecorriente
Interruptores de carga
TPS25221 — Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.275-2.7 A Interruptor de alimentació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25221DBVEVM-018 — Módulo de evaluación TPS25221 para interruptor de alimentación USB con límite de corriente ajustable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25221DBVEVM-018 — Módulo de evaluación TPS25221 para interruptor de alimentación USB con límite de corriente ajustable
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
* EVM User's guide TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) 23/09/2019
Certificado TPS25221DBVEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 8/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos