TPS25869Q1EVM-163

Módulo de evaluación TPS25869-Q1 para controlador de puertos de carga USB tipo C® y tipo A

TPS25869Q1EVM-163

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS25869-Q1 es una solución de puerto de carga USB integrada que incluye un convertidor CC/CC sincrónico capaz de suministrar hasta 5.6 A y detección y control integrados para implementar puertos de carga de batería USB 1.2 y USB tipo C® con indicador de fallas y control EN separado.

Funciones
  • Convertidor CC/CC de control de modo de corriente con rango de entrada de 5.5 V a 26 V (máx. abs. de 40 V)
  • Indicador de fallas
  • Compatible con la especificación de carga de batería USB rev. 1.2 y USB de tipo C rev. 1.3
  • Gestión térmica con función NTC
  • Límite de corriente VBUS programable por el usuario y limitación de corriente VCONN interna
  • AEC-Q100:
    • Grado de temperatura 1
    • HBM y CDM ESD
Circuitos integrados USB Type-C y USB Power Delivery
TPS25862-Q1 Controlador doble de puertos de carga USB tipo C® y tipo A con liberación de carga y control de ENCE TPS25869-Q1 Controlador doble de puertos de carga USB tipo C® y tipo A con liberación de carga y control de ENCE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25869Q1EVM-163 — TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25869Q1EVM-163 TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS25869-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 5/08/2021
Certificado TPS25869Q1EVM-163 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos