TPS2592ALEVM-531

TPS2592ALEVM-531

Información general

The Texas Instruments TPS2592ALEVM-531 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2592 eFuse with Integrated Blocking FET Driver. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • 4.5V-13.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Ax)
  • 4.5V-5.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Bx)
  • External Blocking FET
  • Programmable current limit
  • External Blocking FET
  • Fixed Over Voltage setting
  • Programmable Vout Slew Rate
  • Programmable UVLO
  • Built-in Thermal Shutdown
  • Latched-off TPS2592AL, TPS2592BL
  • Auto-Retry TPS2592AA, TPS2592BA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS2592ALEVM-531 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) 20/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos