TPS25946EVM

TPS25946EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPS25946EVM de fusibles electrónicos permite la evaluación del circuito de referencia del TPS25946 de fusibles electrónicos. El dispositivo TPS25946 es un fusible electrónico de 2.7 V a 23 V 5.5 A con FET integrado de 28.3 mΩ. La familia de fusibles electrónicos TPS259460x tiene protección contra corriente inversa cuando está deshabilitada, capacidad de flujo de corriente bidireccional cuando está habilitada, protección contra sobrecorriente ajustable, corriente de irrupción, cortocircuito, sobretemperatura, temporizador de supresión transitoria de sobrecorriente ajustable, protecciones ajustables contra sobretensión y subtensión y salida definida por el usuario. control de velocidad de subida.

Funciones
  • Funcionamiento de 2.7 V a 23 V (típico)
  • Limitación de corriente programable de 0.5 A a 6 A mediante puentes integrados
  • Control de velocidad de subida de tensión de salida ajustable, temporizador de supresión de corriente transitoria, límite de corriente
  • LED indicador del estado de la salida de alimentación
  • El diodo Schottky integrado en la salida evita picos negativos durante fallos de sobrecorriente
  • Diodo TVS para protección transitoria de entrada y salida
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25946 — eFuse de 28 mΩ, 2.7 V a 23 V, 5.5 A, con soporte de corriente bidireccional
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25946EVM — TPS25946 evaluation module 2.7-V to 23-V, 5.5-A, 28-mΩ eFuse with bi-directional current support
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
* EVM User's guide TPS25946EVM: Evaluation Module for TPS25946 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 27/08/2021
Certificado TPS25946EVM EU Declaration of Conformity 31/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos