TPS25947EVM

TPS25947EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPS25947EVM de fusibles electrónicos permite la evaluación del circuito de referencia del TPS25947 de fusibles electrónicos. El dispositivo TPS25947xx es un fusible electrónico de 2.7 V a 23 V, 5.5 A con transistor de efecto de campo (FET) integrado de 28 mΩ con protección de corriente inversa, protección de polaridad inversa de entrada, sobrecorriente, protección de corriente de irrupción, temporizador de supresión transitoria de sobrecorriente ajustable, baja tensión programable y protección de sobretensión.

Funciones
  • Funcionamiento de 2.7 V a 23 V (típ.)
  • Limitación de corriente programable de 0.5 A a 6 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de supresión de corriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida, UVLO, limitación de corriente programables
  • Indicador LED de estado de alimentación correcta y defectuosa
  • Configuraciones de multiplexor de potencia y en paralelo
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25947 — eFuse de 5.5 A, 2.7 V a 23 V, 28 mΩ, con protección de polaridad inversa integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25947EVM — TPS25947 eFuse evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25947EVM — TPS25947 eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS25947EVM: Evaluation Module for TPS25947 eFuse PDF | HTML 30/09/2020
Certificado TPS25947EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos